IT
Choose your Language

Soluzioni specifiche per il settore 
per soddisfare le esigenze più elevate

norelem è produttore e fornitore di oltre 130.000 componenti standardizzati, 
elementi DIN e normalizzati - universalmente utilizzabili in tutti i 
settori e ambiti di utilizzo.

"Un pezzo per ogni scopo". - per i nostri clienti, questo significa massima flessibilità ed efficienza lungo l'intera catena di processo: dalla progettazione alla gestione dei ricambi, indipendentemente dal settore o dall'applicazione.

Meno tempo per il disegno, più spazio per idee e soluzioni, migliore pianificazione in termini di costi e disponibilità fin dalla fase di progettazione!

Le nostre soluzioni per i vostri progetti

Trovate i componenti più adatti per le vostre applicazioni. norelem supporta i progettisti con un'ampia gamma di prodotti per diversi settori industriali e requisiti di produzione.

Soluzioni ottimizzate per l'industria automobilistica, la logistica e molto altro

norelem è il vostro partner competente per soluzioni personalizzate in diversi settori chiave. I nostri prodotti e sistemi soddisfano i più elevati requisiti di precisione e funzionalità nei settori automobilistico, aerospaziale e della costruzione di macchine. Offriamo anche soluzioni igieniche ed efficienti per l'industria alimentare e sistemi innovativi per la tecnologia del packaging.


Nel settore della logistica, ci concentriamo sull'ottimizzazione dei processi, aumentando l'efficienza attraverso sistemi modulari. Le nostre soluzioni di alta precisione nella tecnologia medica garantiscono affidabilità e soddisfano i severi standard di questo settore. Grazie a una profonda comprensione dei requisiti specifici, sviluppiamo in modo proattivo soluzioni adatte alle sfide di ogni settore. Scoprite la nostra gamma di prodotti e approfittate della nostra esperienza!

Scoprite le nostre numerose categorie di prodotto e scegliete, tra oltre 140.000 articoli, i componenti normalizzati e gli elementi di comando più adatti alle vostre esigenze.